Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

High-voltage IPDs

Линейки

напряжение

Корпуса

Тип привода

Выходной транзистор

Введение

  • Интеллектуальные устройства питания высокого напряжения

Помимо интеллектуальных устройств питания традиционной конструкции на базе одного выходного БТИЗ, Toshiba предлагает модули, оснащенные несколькими кристаллами выходных МОП-транзисторов. Имеются модули с несколькими кристаллами и уровнем потерь на 36 % * ниже, чем у традиционных интеллектуальных устройств питания.

* Сравнение моделей TPD4144K с выходным БТИЗ и TPD4206F с выходным МОП-транзистором при Iвых = 0,1 А.

1. Снижение потерь на 36 % в сравнении с традиционным устройством

Approx. 36% reduction in loss compared to the previous device

  • 2. Малые корпуса для поверхностного монтажа

    За счет применения корпусов для поверхностного монтажа новые интеллектуальные устройства питания Toshiba отличаются гораздо меньшими габаритами по сравнению с традиционными устройствами.

    Новые интеллектуальные устройства питания позволяют уменьшить размер печатной платы.

    Small surface-mount packages

Documents

Application Notes

Catalogs

Catalog
Name Date
03/2017

DC Brushless Motor Drivers

Rating Part Number Feature Protection Package
VBB
(V)
IOUT
(A)
Hall
sensor
input
Drive Method FGC
rotate pulse
select
OC OT UV
Sine Wave/Square Wave
(6-Input)
Square Wave
(3-Phase Distribution Circuit & PWM Generator)
250 1 TPD4151K - - DIP26
TPD4151F - - HSSOP31
500 1 TPD4142K - - DIP26
TPD4146K -
2 TPD4144K - - -
TPD4144AK - - - -
2.5 TPD4206F - - - SSOP30
600 0.7 TPD4152K - - DIP26
TPD4152F - - HSSOP31
2.5 TPD4204F - - - SSOP30
5 TPD4207F - - -
  • OC: Over-Current / OT: Over-Temperature / UV: Under-Voltage
  • VBB: Power Supply Voltage (V)
  • IOUT: Output Current (DC) (A)

Модель TPD4204F HV-IPD для управления двигателями, работающими от синусоидального тока

TPD4204F — это новое интеллектуальное высоковольтное устройство передачи энергии, которое позволяет контролировать синусоидальный ток, питающий бесщеточные двигатели постоянного тока. Оно подходит как для промышленных вентиляторов и насосов малой мощности, так и для электробытовой техники, такой как вентиляторы или стиральные и посудомоечные машины.

Модель TPD4204F, воплощенная на нескольких кристаллах, рассчитана на 600 В и 2,5 А и оснащена шестью полевыми транзисторами с изолированным затвором и интегральной схемой драйвера. Устройство помещено в компактный корпус для поверхностного монтажа (20 × 11 × 2 мм) с 30 контактами (SOP30), в котором сигнальные контакты отделены от контактов питания.
 

TPD4204F обеспечивает защиту от перегрузки по току, перегрева и понижения напряжения. Эту модель можно использовать как с блоками микроконтроллеров, так и с драйверами контроллеров двигателя.  Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.