Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

LDO-регуляторы

Компактные LDO-регуляторы Toshiba отличаются низким уровнем шума, стабильностью при высоком выходном токе и т. д. Они соответствуют современным требованиям к аналоговым цепям. Компания Toshiba подготовила линейку LDO-регуляторов — от универсальных до ультракомпактных, а также улучшила характеристики падения напряжения в строгом соответствии с технологическим процессом нового поколения.

Линейки

Фиксированное выходное напряжение
Регулируемое выходное напряжение

Особенности

Различные варианты корпусов

LDO-регуляторы Toshiba предлагаются в различных корпусах — от универсальных до ультракомпактных корпусов WCSP и SDFN4.

Нажмите на корпус, чтобы посмотреть сведения о нем или список соответствующих продуктов.

Особенности

WCSP4F WCSP4E WCSP4 SDFN4 DFN4 WCSP6F DFN5B SOT-553 SOT-25

Низкое напряжение
отпускания

Быстрый отклик
на изменение нагрузки

Высокий коэффициент
подавления пульсаций

Различные встроенные
функции

Документы

Поддержка

productlist_en

Список LDO-регуляторов
Искать LDO-регуляторы можно по их характеристикам.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.