Contact us

Линейка полевых транзисторов с изолированным затвором

Откроется новое окно Откроется новое окно

400V - 900V MOSFETs

МОП-транзисторы для напряжений от 400 до 900 В используются в импульсных источниках питания и инверторных двигателях. Компания Toshiba предлагает серию МОП-транзисторов с суперпереходом для систем с источниками питания высокой выходной мощности и серию D-MOS (с двойной диффузией) для систем с источниками питания низкой выходной мощности.

Линейки

N-ch Super Junction
N-ch D-MOS

Introduction

Серия DTMOS 

DTMOS — это серия МОП-транзисторов с суперпереходом, которая подходит для промышленных крупных систем питания быстрой зарядки, а также других систем с источниками питания высокой выходной мощности. МОП-транзисторы с суперпереходом отличаются сниженным сопротивлением открытого канала по сравнению с МОП-транзисторами серии π-MOS тех же габаритов. Иными словами, МОП-транзисторы с суперпереходом, имеющие то же сопротивление открытого канала, что и МОП-транзисторы серии π-MOS, отличаются меньшими габаритными размерами. Таким образом, серия DTMOS позволяет уменьшить размер и повысить эффективность источников питания.

Серия π-MOS 

π-MOS — это серия МОП-транзисторов D-MOS (с двойной диффузией) для применения в источниках питания низкой выходной мощности, включая 65-ваттные и менее мощные адаптеры питания для ноутбуков и игровых консолей. Поскольку скорость переключения транзисторов серии π-MOS не такая высокая, они не создают серьезных электромагнитных помех и поэтому просты в эксплуатации.

Power Supply for Consumer Appliances

  • Технологии корпусов

    В четырехконтактном корпусе TO-247-4L для снижения индуктивности внутреннего истока используется двухпроводное подключение «затвор-исток», благодаря чему кристалл МОП-транзистора обеспечивает более высокую скорость переключения.
    Подробнее

Документы

Whitepaper

Whitepaper
Name outline Date of issue
Evolution of Devices Supporting Power
Electronics and Expansion of Technologies for
Mounting, Circuits, and Application to Products
8/2017

user registration

Optimising power deisng through MOSFET efficiency and intergration 8/2017

user registration

Cordless Power Tools: Delivering High Output Power, Extended Operation and Smaller Form Factors 10/2017

user registration

Describes the features of the new package and an operation analysis using simulation 9/2017

user registration

Application note

Application note
Name outline Date of issue
Describes the guidelines for the design of a gate driver circuit for MOSFET switching applications and presents examples of gate driver circuits 11/2017

user registration

Describes current imbalance in parallel MOSFETs and the mechanism of parasitic oscillation 11/2017

user registration

Describes the oscillation mechanism of MOSFETs for switching applications 11/2017

user registration

describes how to reduce the chip temperature of discrete semiconductor devices. 12/2017
Describes planar, trench and super-junction power MOSFETs 11/2016
Describes the absolute maximum ratings, thermal impedance and safe operating area of power MOSFETs 11/2016
Describes electrical characteristics shown in datasheets 11/2016
Describes how to select power MOSFETs, temperature characteristics, the impacts of wires and parasitic oscillation, avalanche ruggedness, snubber circuits and so on 11/2016
Describes thermal equivalent circuits, examples of channel temperature calculation and considerations for heatsink attachment 2/2017

Catalog

Catalog
Name outline Date of issue
Describes the lineups of power and small-signal MOSFETs by package 3/2016

Video


Parametric Search
<


Линейка МОП-транзисторов

Чтобы найти МОП-транзистор, соответствующий техническим требованиям вашей системы, выполните поиск по всему ассортименту.

Other MOSFET-related web pages

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.