Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

High-voltage IPDs

Gammes de produits

Tension

Boîtiers

Type de lecteur

Transistor de sortie

Introduction

  • IPD haute tension

Toshiba fournit des modules de sortie à plusieurs MOSFET en plus des IPD de sortie à transistor bipolaire à grille isolée monolithiques ordinaires. Modules à puces multiples environ 36 %* de pertes en moins que sur les IPD ordinaires.

* Comparaison de la sortie du transistor bipolaire à grille isolée TPD4144K et de la sortie du MOSFET TPD4206F pour Io = 0,1 A

1. Diminution de 36 % des pertes par rapport à un modèle ordinaire

Approx. 36% reduction in loss compared to the previous device

  • 2. Boîtiers miniatures à monter en surface

    Grâce au  boîtier monté en surface, les nouveaux IPD de Toshiba sont nettement moins encombrants que les IPD ordinaires.

    Les nouveaux IPD contribuent à réduire la taille des circuits imprimés.

    Small surface-mount packages

Documents

Application Notes

Catalogs

Catalog
Name Date
03/2017

DC Brushless Motor Drivers

Rating Part Number Feature Protection Package
VBB
(V)
IOUT
(A)
Hall
sensor
input
Drive Method FGC
rotate pulse
select
OC OT UV
Sine Wave/Square Wave
(6-Input)
Square Wave
(3-Phase Distribution Circuit & PWM Generator)
250 1 TPD4151K - - DIP26
TPD4151F - - HSSOP31
500 1 TPD4142K - - DIP26
TPD4146K -
2 TPD4144K - - -
TPD4144AK - - - -
2.5 TPD4206F - - - SSOP30
600 0.7 TPD4152K - - DIP26
TPD4152F - - HSSOP31
2.5 TPD4204F - - - SSOP30
5 TPD4207F - - -
  • OC: Over-Current / OT: Over-Temperature / UV: Under-Voltage
  • VBB: Power Supply Voltage (V)
  • IOUT: Output Current (DC) (A)

TPD4204F HV-IPD pour commande de moteur à onde sinusoïdale

Le TPD4204F est un nouveau dispositif de puissance intelligent à haute tension (HV-IPD). Il autorise une commande par onde sinusoïdale des moteurs électriques CC sans balais (BLDC). Le TPD4204F est adapté à une gamme de pompes et de ventilateurs industriels basse puissance, ainsi qu'aux appareils électroménagers tels que lave-linge, lave-vaisselle et ventilateurs.

Affichant des valeurs nominales de 600 V et 2,5 A, le TPD4204F intègre 6 composants MOSFET et un CI de commande au sein d’une configuration à puces multiples. Le dispositif est intégré à un boîtier SMD de 30 broches qui isole toutes les broches de signal des broches de puissance. Ses cotes sont de seulement 20 x 11 x 2 mm.
 

Le TPD4204F fournit une protection contre la surintensité, la surchauffe et la surtension. Il peut se combiner à des MCU ou des MCD.  Nous contacter pour plus d'informations.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.