Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

High-voltage IPDs

Lineup

Tensione

Package

Tipo unità

Transistor di uscita

Introduzione

  • IPD ad alta tensione

Toshiba offre moduli uscita MOSFET multi-chip, oltre a tradizionali IPD con uscita IGBT monolitici. Sono disponibili moduli multi-chip con circa il 36%* di perdita in meno rispetto agli IPD convenzionali.

* Confronto tra TPD4144K con uscita IGBT e TPD4206F con uscita MOSFET a Io = 0,1 A

1. Circa il 36% di riduzione della perdita rispetto al dispositivo convenzionale

Approx. 36% reduction in loss compared to the previous device

  • 2. Package small a montaggio superficiale

    Adottando il package a montaggio superficiale, i nuovi IPD Toshiba presentano un ingombro significativamente inferiore rispetto agli IPD convenzionali.

    I nuovi IPD consentono di ridurre la dimensione della PCB.

    Small surface-mount packages

Documents

Application Notes

Catalogs

Catalog
Name Date
03/2017

DC Brushless Motor Drivers

Rating Part Number Feature Protection Package
VBB
(V)
IOUT
(A)
Hall
sensor
input
Drive Method FGC
rotate pulse
select
OC OT UV
Sine Wave/Square Wave
(6-Input)
Square Wave
(3-Phase Distribution Circuit & PWM Generator)
250 1 TPD4151K - - DIP26
TPD4151F - - HSSOP31
500 1 TPD4142K - - DIP26
TPD4146K -
2 TPD4144K - - -
TPD4144AK - - - -
2.5 TPD4206F - - - SSOP30
600 0.7 TPD4152K - - DIP26
TPD4152F - - HSSOP31
2.5 TPD4204F - - - SSOP30
5 TPD4207F - - -
  • OC: Over-Current / OT: Over-Temperature / UV: Under-Voltage
  • VBB: Power Supply Voltage (V)
  • IOUT: Output Current (DC) (A)

TPD4204F HV-IPD per controllo motore sinusoidale

TPD4204F è un nuovo dispositivo di alimentazione intelligente ad alta tensione (HV-IPD) che abilita il controllo dell'onda sinusoidale di motori elettrici di DC brushless (BLDC). TPD4204F è adatto all'uso in numerose pompe e ventole industriali a bassa potenza, nonché in elettrodomestici, lavatrici, lavastoviglie e ventilatori.

Il TPD4204F con specifiche nominali 600 V e 2,5 A include sei MOSFET e un IC driver in una configurazione multi-chip. Il dispositivo è alloggiato in un package tipo SMD a 30 pin (SOP30), che separa tutti i pin segnale dai pin di alimentazione, e ha un ingombro di soli 20 x 11 x 2 mm.
 

TPD4204F fornisce le protezioni per sovracorrente, sovratemperatura e sotto tensione e può essere abbinato a MCU o MCD. Contattateci per ulteriori informazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.