MOSFET Driver IC Application and Circuit of the TCK401G

This reference design provides technical information on slew rate control, auto discharge and other built-in functions for designing load switch circuit suitable for USB-PD.

Battery charger circuit

特性

  • Wide input voltage range: VIN = 2.7 to 28V
  • Auto output discharge function
  • Charge pump for VGATE
  • Inrush current suppression circuit
  • Overvoltage lockout (≥28V)
  • Undervoltage lockout (≤2.7V)
  • Protection against reverse current from external back-to-back MOSFETs

說明

  • Can realize switch module combination with 30V Nch MOSFET
  • For mobile appication power management with USB connector
  • Back current protection feature and slew rate control circuit
Slew rate control waveform
Slew rate control waveform

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Load switch IC 1 2.7 to 28 V External MOSFET Driver IC, WCSP6E
Small Low ON resistance MOSFETs 2 N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, SOT-1220(UDFN6B)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗