MOSFET Driver IC Application and Circuit of the TCK401G

This reference design provides technical information on slew rate control, auto discharge and other built-in functions for designing load switch circuit suitable for USB-PD.

Battery charger circuit

特性

  • Wide input voltage range: VIN = 2.7 to 28V
  • Auto output discharge function
  • Charge pump for VGATE
  • Inrush current suppression circuit
  • Overvoltage lockout (≥28V)
  • Undervoltage lockout (≤2.7V)
  • Protection against reverse current from external back-to-back MOSFETs

說明

  • Can realize switch module combination with 30V Nch MOSFET
  • For mobile appication power management with USB connector
  • Back current protection feature and slew rate control circuit
Slew rate control waveform
Slew rate control waveform

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Load switch IC 1 2.7 to 28 V External MOSFET Driver IC, WCSP6E
Small Low ON resistance MOSFETs 2 N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, SOT-1220(UDFN6B)

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Do you want to add this page to your favorites?

Do you want to remove this page from your favorites?

Membership registration required
開啟新視窗