ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2018年12月13日
機器の消費電力を低減可能な高静電気耐量の一般整流用ダイオード: CRG09A、CRG10A
2018年10月03日
高速信号ラインの静電気放電に対する保護性能を向上したTVSダイオード: DF2B5M5SL、DF2B6M5SL、DF2S5M5SL、DF2S6M5SL
2018年09月28日
LCDバックライトの昇圧回路に適した小型・低順電圧のショットキバリアダイオード: CLS10F40
2018年09月27日
機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304
2018年09月26日
EMIノイズ低減により自由度の高い設計を可能にする600 V系MOSFET π-MOSIXシリーズのラインアップ展開: TK1K0A60F、TK1K7A60F、TK2K2A60F、TK4K1A60F
2018年09月06日
高精細マイクロステップ対応モータドライバICの量産開始について
2018年08月30日
高解像度パネルに対応した車載向け映像処理ICの量産開始について
2018年08月30日
IoT機器・ウェアラブル端末の長時間動作と安定動作を可能とする小型面実装LDOレギュレータ: TCR3UMシリーズ
2018年07月19日
低電圧信号ラインのESD保護に適したTVSダイオード: DF2B5SL
2018年04月25日
車載用40 V耐圧NチャネルパワーMOSFET U-MOSIX-Hシリーズ SOP Advance(WF)パッケージ: TPHR7904PB、TPH1R104PB
2018年04月17日
電源のEMI低減に貢献する60 V耐圧NチャネルパワーMOSFET U-MOSIX-Hシリーズの低スパイクタイプ: TPH1R306P1
2018年04月13日
FA/産業機器向け60 V/0.7 A フォトリレー4pin SO6パッケージ: TLP176AM
2018年03月28日
電源の効率向上に貢献する100 V耐圧NチャネルパワーMOSFET U-MOSIX-Hシリーズのラインアップ展開: TK2R9E10PL、他
2018年02月22日
産業機器用電源の効率向上に貢献する100 V耐圧NチャネルパワーMOSFET U-MOSIX-Hシリーズのラインアップ展開: TPW3R70APL、TPH5R60APL
2018年01月23日
600 V耐圧新世代プレーナパワーMOSFET π-MOSIXシリーズ: TK750A60F、TK1K2A60F、TK1K9A60F、TK650A60F
2017年12月28日
業界最⼩パッケージ採⽤、モバイル機器向け1.5 A出⼒LDOレギュレータIC: TCR15AGシリーズ
2017年12月20日
業界トップクラスの低オン抵抗を実現した産業機器用100 V耐圧NチャネルパワーMOSFET: TPH3R70APL、TPN1200APL
2017年12月15日
200 V、0.4 A小型フォトリレー: TLP3145
2017年11月30日
⾼許容損失・⼩型パッケージを採⽤した100 V耐圧デュアルタイプのNチャネルMOSFET: SSM6N815R
2017年11月29日
第2世代SiC SBD TO-220-2Lパッケージのラインアップ拡充: TRS2E65F、TRS3E65F