Contact us

새로운 창이 열립니다 새로운 창이 열립니다

Logic ICs

汎用ロジックIC

As more and more electronic equipment has been digitized and networked recently, the importance of standard logic ICs such as level shifters and bus switches, especially those with an enhanced interface, has increased. Toshiba has over 40 years of experience in General Purpose Logic ICs, and not only offers standard logic ICs in conventional packages but also meets new customer needs quickly.

 Toshiba offers one-gate logic ICs, high-speed bus switches (for USB 3.0, PCI Express 3.0, etc.) and other devices housed in a ultra-small leaded package (1 × 1 mm fSV). This package is designed for mobile applications to help reduce their size and thickness and to realize low-voltage operation.

Lineups


Support

범용 로직 IC

Logic ICs

최근 전자 기기의 디지털화, 네트워크화가 진행되어 범용 로직 IC는 레벨 시프터 및 버스 스위치 등으로 대표되는 인터페이스 기능을 강화한 제품군을 중심으로 그 존재감이 커지고 있습니다. 도시바는 범용 로직 IC의 선구자로서 기존의 일반 패키지 제품과 함께 고객의 요구에 빠르게 대응하고 있습니다.
  휴대 기기에서 요구가 많은 소형/슬림형/고속화에 대응하여 초소형 리드 형 패키지 (fSV : 1 × 1mm 크기)의 원 게이트 로직 IC와 고속 버스 스위치 (USB3.0이나 PCI Express3.0 등 )의 전환 스위치 등을 제공하고 있습니다.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.