This webpage doesn't work with Internet Explorer. Please use the latest version of Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox or Safari.
型號需要超過三個文字以上
The information presented in this cross reference is based on TOSHIBA's selection criteria and should be treated as a suggestion only. Please carefully review the latest versions of all relevant information on the TOSHIBA products, including without limitation data sheets and validate all operating parameters of the TOSHIBA products to ensure that the suggested TOSHIBA products are truly compatible with your design and application.Please note that this cross reference is based on TOSHIBA's estimate of compatibility with other manufacturers' products, based on other manufacturers' published data, at the time the data was collected.TOSHIBA is not responsible for any incorrect or incomplete information. Information is subject to change at any time without notice.
型號需要超過三個文字以上
將多個IEGT晶片以陣列放置在同一平面上,並使用鉬板從兩側均勻地壓制單個IEGT晶片。通過施加機械壓力,每個IEGT晶片的集電極和發射電極通過鉬板與壓裝盒外殼的相應銅電極接觸。這不僅可以進行電氣連接,還可散熱。
惰性氣體被密封在壓縮式袋內,以防止電極因氧化而退化。因此,PPI提供了高熱可靠度。
柵極端子板內部的佈線設計為同時切換所有並行的IEGT晶片,使它們在切換時不會相互干擾並且不會振盪。
IEGT晶片位於樹脂框架上,即使在切換過程中晶片融化和損壞,也不會破裂。
在右圖所示的示例中,三個串聯的PPI垂直堆疊。
PPI放置在散熱片之間,並從上方和下方施加壓力以牢固地固定它們。必須進行精心設置以確保在PPI上均勻施加壓力。彈簧有助於減少熱收縮,以保持恆定的壓力。
高壓直流輸電被用於將在偏遠地區(例如海上的風車)捕獲的可再生能源有效地傳輸到使用能源的地點。產生的交流電壓轉換為直流電壓,並通過長距離或海底電纜傳輸到岸上。在接收端,直流電壓會轉換回交流電壓,從而為用電戶供電。 PPI用於高壓轉換器。
SVC是用於改善傳輸網絡上的電能質量(例如,功率因數校正)的電氣設備。 PPI用作有源SVC應用的高壓,高電流功率設備,例如靜態VAR發生器(SVG)和靜態同步補償器(STATCOM)。
PPIs允許串聯連接和雙面冷卻,是大容量逆變器應用的理想選擇。