Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Automotive

IC-Ausgang

Clearance/Creepage Distance 5 mm
Data Rate
(Standard)
Output Configuration
SO6
1Mbps Open collector
(Analog output)
TLX9309
1Mbps Open collector
TLX9304
5 Mbps
Totempole
TLX9310
10 Mbps Open collector
TLX9378
20 Mbps
Totempole
TLX9376

Halbleiterrelais

Clearance/Creepage Distance 5 mm
Isolation voltage
BVs
[Vrms]
Output Configuration SO4 SO6
3750 TLX9000 TLX9300
TLX9291A TLX9185A

Photovoltaic Output

Clearance/Creepage Distance 5 mm
Isolation voltage
BVs
[Vrms]
Output Configuration SO6
3750 TLX9905
TLX9906

Halbleiterrelais

Clearance/Creepage Distance 5 mm
Off-State Voltage
(MAX)[V]
On-Resistance
(MAX)[Ω]
On-State Current
(MAX)[A]
Output Configuration SO6
600 335 0.08 TLX9175J

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.