Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler

photovoltaic_thumbnail

In einem Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler wird das von einer LED abgegebene Licht von einem Fotodioden-Array (PDA) empfangen und in eine Ausgangsspannung umgewandelt.
Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler können zum Aufbau von MOSFET-Gate-Treibern ohne externe Sekundärstromversorgung verwendet werden.
Toshiba hat Mehrzweck-Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler sowie solche mit einem internen Shunt-Widerstand zur Gatterentladung im Angebot.

Liste der Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler

Isolation Voltage, BVs (Vrms) 1500 2500 3750
Internal Circuit Short-Circuit Current,
Isc (μA)
Open-Circuit Voltage,
VOC (V)

SSOP4

MFSOP6

DIP6

SO6
5 7 TLP3904 TLP3902
12 7 TLP190B TLP590B TLP3905
20 7 TLP3914
4 30 TLP3924

With discharge resistance
24 7 TLP191B TLP591B

With discharge control circuit
12 7 TLP3906
Produktliste

Liste der Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler
Sie können die gesamte Liste der Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Produktmerkmale der Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler

  • Steuert MOSFET-Gate ohne externe Sekundärstromversorgung
  • Verkürzt die MOSFET-Abschaltzeit dank Shunk-Widerstand für Gatterentladung
  • Spart durch Einbau in kleines SSOP-Gehäuse Platinenplatz

1. Isolation zwischen Signal- und Stromleitungen (zur Geräuschreduzierung)

In einem Photovoltaik-Ausgangs-Optokoppler wird das von einer LED abgegebene Licht von einem Fotodioden-Array (PDA) empfangen und in eine Spannung zum Steuern eines MOSFET-Gates umgewandelt. Da Eingangsseite (LED) und Ausgangsseite (PDA) des Optokopplers elektrisch isoliert sind, wird weniger Rauschen von der MOSFET-Seite auf die CPU-Seite übertragen.

TLP3914 IF-VOC-Eigenschaften
TLP3914 IF-VOC-Eigenschaften

MOSFET-Gate-Treiber-Beispiel für Geräuschreduzierung
MOSFET-Gate-Treiber-Beispiel für Geräuschreduzierung

Weitere Optokoppler/Fotorelais

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.