Contact us

Buy Photorelay Now

Chip1Stop
Mouser Electronics

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Photorelais

Photorelais Toshiba

Informations générales

Remplacement de relais mécaniques (livre électronique)

UL508

Campagne actuelle de carte d’évaluation

Gamme de produits

The evolution in performance of TOSHIBA’s MOSFET technology has driven the improvement of phtorelays.  Small, high-current photorelays with low power consumption and high reliability are accelerating the replacement of mechanical relays.  Check out our new videos below and request one of Toshiba's photorelay evaluation boards.

Examinez les considérations liées à la conception du thermostat lors du remplacement des relais mécaniques par des photorelais.

Examinez les considérations liées au remplacement de relais mécaniques par des photorelais.

Premiers pas avec nos cartes d'évaluation Plus

Découvrez les avantages du remplacement d'un relais mécanique par un photorelais Toshiba.  Remplacez un relais mécanique en fixant une carte d'évaluation de photorelais directement sur la plaque de montage du relais mécanique.  Le TLP3547 est un photorelais de type haute capacité dans un boîtier DIP8 avec VOFF 60 V / ION 5 A (@ Ta = 25 °C).  Le TLP3107 iest également un photorelais de type haute capacité dans un boîtier SOP6 avec VOFF 60 V / ION 3,3 A (@ Ta = 25 °C).  Demandez votre carte d'évaluation...

Présentation

Les photorelais sont un type de photocoupleur constitué d'une diode couplée optiquement à un MOSFET. Ils offrent de nombreux avantages par rapport aux relais mécaniques, notamment une grande longévité, un moteur basse intensité et une réponse rapide. Les photorelais sont largement utilisés pour la commutation de contacts sur les systèmes d'essai de semi-conducteurs, les systèmes de sécurité, etc. Toshiba fournit des photorelais à faibles valeurs RON et CoFF dans des boîtiers  VSON/S-VSON extrêmement compacts pour les applications de test de semiconducteurs, ainsi que des photorelais à usage général dans divers boîtiers, à intensité élevée et à tension à l'état bloqué élevée.

Gammes de produits

Caractéristique

Boîtier

Tension à l'état bloqué

Recherche paramétrique

Liste des photorelais
Recherchez des photorelais dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

Actualités des nouveaux produits

Référence Caractéristique Formulaire de demande Documents

TLP3543A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 30 V, courant à l'état passant 5 A, courant à l'état passant (pulsé) 15 A Instruments de mesure/Automatisation d’usine
TLP3545A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 60 V, courant à l'état passant 4 A, courant à l'état passant (pulsé) 12 A
TLP3546A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 100 V, courant à l'état passant 3,5 A, courant à l'état passant (pulsé) 10,5 A
TLP3556A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 100 V, courant à l'état passant 2 A, courant à l'état passant (pulsé) 6 A
TLP3558A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 200 V, courant à l'état passant 0,7 A, courant à l'état passant (pulsé) 2,1 A

TLP3440S Tension de borne de sortie à l'état bloqué 40 V, courant à l'état passant 0,12 A, courant à l'état passant (pulsé) 0,36 A ATE (matériel d’essai automatique)/Cartes sonde
TLP3475S Tension de borne de sortie à l'état bloqué 60 V, courant à l'état passant 0,4 A, courant à l'état passant (pulsé) 1,2 A
TLP176AM Tension de borne de sortie à l'état bloqué 60 V, courant à l'état passant 0,7 A, courant à l'état passant (pulsé) 2,1 A Instruments de mesure/Systèmes de sécurité
TLP3122A Tension de borne de sortie à l'état bloqué 60 V, courant à l'état passant 1,4 A, courant à l'état passant (pulsé) 4,2 A

Documents

Catalogue

Catalogue
Désignation Description Date de publication
Remarques produit sur les photocoupleurs et les photorelais. Présente la gamme de produits pour chaque type de boîtier. 05/2018
Présente les gammes étendues de photocoupleurs et photorelais de Toshiba 09/2017

Livre électronique

e-book
Name Outline Date of issue
Describes what are Photorelays and how they compare to mehcanical relays for around 70 pages. Also shows application examples. 9/2018

Le plus petit boîtier de l’industrie*

PL_movie_2

La gamme de boîtiers des photorelais Toshiba comporte plusieurs familles dans les séries VSON infiniment petites.  La plus petite solution de l’industrie disponible aujourd’hui est le boîtier S-VSON4 qui a une surface de montage de 2 mm x 1,45 mm et une température de fonctionnement pouvant atteindre 110 °C.  Si vous êtes limité par l’espace et avez besoin d’un grand nombre de photorelais sur votre carte, les séries S-VSON et VSON constituent la meilleure solution.
Ce petit format est rendu possible par la technologie unique de puce sur puce (CoC) de Toshiba.

* Sondage Toshiba en mars 2018.

Longévité, pas de maintenance

PL_movie_3

Les relais mécaniques subissent une usure importante, mais en les remplaçant par des photorelais, nous pouvons régler ce problème.  Les photorelais sont une solution qui ne nécessite pas de maintenance, qui ne présente pas de contact ni d’usure mécanique, qui offrira une durée de vie plus longue et une plus grande fiabilité.  Sans frais de réparation ou de remplacement, vous pouvez économiser sur le coût total.

Une gamme de produits qui répond à vos besoins

PL_movie_4

Le graphique présente le photorelais et la zone de couverture du relais de signaux (une sorte de relais mécanique, avec une capacité de contact inférieure à 2 A).  Les photorelais Toshiba à haute capacité (intensité) peuvent couvrir presque tous les domaines de relais de signaux et s’adressent aux applications haute intensité.  Les photorelais Toshiba adoptent la toute dernière génération de MOSFET Toshiba.  Pour le moment, le TLP3547 offre l’intensité la plus élevée de 5 A  à 60 V et le TLP3543A à 30 V dans un boîtier DIP qui est plus petit qu’un boîtier SIL.  Toshiba propose également divers types de dispositifs à courant d’entrée de faible intensité (TLP176AM,TLP172GM), une série à tension disruptive élevée 5 kVrms (TLP240, TLP241), ainsi que la très petite série VSON4 adaptée au matériel d’essai automatique.

Informations de base / comparaison avec les relais mécaniques

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.