Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Optoisolatori/Fotorelè

img_photocoupler_01_e_1

Toshiba vanta oltre 40 anni di esperienza nei optoisolatori, impiegati in una vasta gamma di applicazioni, che spaziano da apparecchiature industriali, come inverter e sistemi di test per semiconduttori, a elettrodomestici e apparecchi per uso domestico, quali condizionatori e impianti di produzione di energia fotovoltaica.
Toshiba produce optoisolatori composti da un LED a infrarosso ad alta potenza accoppiato con un fotorilevatore, prodotti secondo il più innovativo processo. Certificati in conformità con i principali standard di sicurezza internazionali, questi optoisolatori forniscono un'elevata tensione di isolamento e bassi consumi di energia, caratteristiche che li rendono idonei ad applicazioni che richiedono una maggiore sicurezza e la tutela dell'ambiente.

Nuovi prodotti optoisolatori/fotorelè

Photocoupler eBooks Altro

Lineup di prodotto

Lineup of Photocouplers / PhotorelayIGBT/MOSFET Gate DriveIPM DriveHigh speed CommunicationsPhotorelaysPhotovoltaic OutputTransistor OutputTriac OutputThyistor OutputIsolation Amplifier

AutomotiveIC OutputTransistor OutputPhotorelay

Caratteristiche degli optoisolatori Toshiba

Benefits for System Applications: Enhanced safety, Low power consumption, Small and thin packages, Extensive products

1. Intervallo di temperature fino a 125 °C grazie all'utilizzo di LED a infrarosso ad alta potenza e bassa corrente LED

img_photocoupler_03_e_2

Toshiba ha sviluppato i nuovi LED a infrarosso ad alta potenza con struttura multi pozzo quantico (MQW), che vengono sfruttati in diversi tipi di optoisolatore, quali gli optoisolatori con uscita IC e uscita a transistor. Grazie all'alta affidabilità progettuale dei LED MQW, questi optoisolatori combinano un intervallo di temperatura fino a 125 °C, il più elevato nel campo dei dispositivi di isolamento, con una lunga durata. Nell'elenco dei prodotti suggeriti, gli optoisolatori che supportano una temperatura di esercizio fino a 125 °C (Topr) sono contrassegnati con il simboloH.
Toshiba offre anche un'ampia lineup di optoisolatori con una corrente LED bassa fino 1 mA, sfruttando le caratteristiche dei LED ad alta potenza. Questi optoisolatori sono pilotabili direttamente da un microcontroller senza l'intervento di un buffer e contribuiscono a ridurre il consumo di energia del sistema.

Corrente LED tipica degli optoisolatori con uscita a transistor durante la commutazione di saturazione

TLP185 con un LED GaAs: 10 mA → TLP2301 con un LED GaAlAs (MQW):1 mA

Corrente di attivazione del LED garantita iniziale, IFT, dei fotorelè

TLP172 con un LED GaAs: 3 mA → TLP171 con un LED GaAs (MQW):0,2 mA

2. Package con isolamento rinforzato

Toshiba offre un'ampia gamma di package con isolamento rinforzato, conformi alle principali norme di sicurezza internazionali. Con distanze in aria e di superficie garantite di 5 mm e uno spessore di isolamento interno di 0,4 mm, il piccolo package SO6 a montaggio superficiale ha prestazioni di isolamento più stabili rispetto ad altre soluzioni di isolamento. Lo standard EN60747-5-5 specifica una tensione di isolamento in esercizio massima di 707 V; gli optoisolatori conformi a EN60747-5-5 possono essere utilizzati in sostituzione dei prodotti precedenti, alloggiati nei normali package DIP. Progettati per la saldatura a onda, questi optoisolatori consentono l'uso di parti comuni in diverse linee di prodotto e riducono l'occupazione di spazio sulla scheda.

*Ad aprile 2013

Standard avanzati per la sicurezza

Tensione massima di isolamento in esercizio (EN60747-5-5)

img_photocoupler_06_e_1

Riduzione dello spazio utilizzato saldando gli optoisolatori in SO6 sul lato inferiore

Aiuta a risparmiare spazio sulla scheda e aumenta la flessibilità di progettazione

img_photocoupler_07_e_2

Informazioni varie

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC

Catalogo

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.