Contact us

Buy Photorelay Now

Chip1Stop
Mouser Electronics

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Fotorelè

Fotorelè Toshiba

Informazioni generali

Sostituzione relè meccanico (e-book)

UL508

Campagna attuale sulle schede di valutazione

Lineup di prodotto

The evolution in performance of TOSHIBA’s MOSFET technology has driven the improvement of phtorelays.  Small, high-current photorelays with low power consumption and high reliability are accelerating the replacement of mechanical relays.  Check out our new videos below and request one of Toshiba's photorelay evaluation boards.

Per la sostituzione di relè meccanici con fotorelé è necessario considerare gli aspetti progettuali dei termostati.

Approfondite le considerazioni progettuali per la sostituzione di relè meccanici con fotorelè.

Avviate il vostro progetto con le nostre schede di valutazione Altro

Scoprite i vantaggi della sostituzione di un relè meccanico con un fotorelè Toshiba.  Sostituire un relè meccanico collegando una scheda di valutazione fotorelè direttamente alla scheda di montaggio del relè meccanico. TLP3547 i è un fotorelè ad alta capacità in un package DIP8 con VOFF 60 V / ION 5 A (a Ta = 25 °C).  Anche TLP3107  TLP3107 è un fotorelè ad alta capacità in un package SOP6 con VOFF 60 V / ION 3,3 A (a Ta = 25 °C).  Richiedete la vostra scheda di valutazione

Panoramica

I fotorelè sono un tipo di optoisolatore costituito da un LED accoppiato otticamente con un MOSFET. I fotorelè offrono molti vantaggi rispetto ai relè meccanici, tra cui una lunga durata, pilotaggio a bassa corrente e tempo di reazione rapido. I fotorelè sono ampiamente utilizzati per la commutazione di contatti nei sistemi di test sui semiconduttori, sistemi di sicurezza, ecc. L'offerta Toshiba spazia da fotorelè RON con CoFF basso in package  VSON/S-VSON ultra piccoli per sistemi di test sui semiconduttori a fotorelè polivalenti in package diversificati ad alta corrente e alta tensione in stato off.

Lineup

Caratteristiche e funzioni

Package

Tensione stadio off

Ricerca parametrica

Elenco dei fotorelè
È possibile effettuare ricerche nell'intero elenco dei fotorelè, in base alle caratteristiche.

Novità nuovi prodotti

Codice Caratteristiche e funzioni Modulo di richiesta Documenti

TLP3543A Tensione terminale di uscita in stato OFF 30 V, corrente in stato ON 5 A, corrente in stato ON (pulsata) 15 A Strumenti di Misura/Automazione di fabbrica (FA)
TLP3545A Tensione terminale di uscita in stato OFF 60 V, corrente in stato ON 4 A, corrente in stato ON (pulsata) 12 A
TLP3546A Tensione terminale di uscita in stato OFF 100 V, corrente in stato ON 3,5 A, corrente in stato ON (pulsata) 10,5 A
TLP3556A Tensione terminale di uscita in stato OFF 100 V, corrente in stato ON 2 A, corrente in stato ON (pulsata) 6 A
TLP3558A Tensione terminale di uscita in stato OFF 200 V, corrente in stato ON 0,7 A, corrente in stato ON (pulsata) 2,1 A

TLP3440S Tensione terminale di uscita in stato OFF 40 V, corrente in stato ON 0,12 A, corrente in stato ON (pulsata) 0,36 A Schede ATE (Automatic Test Equipment)/Sonda
TLP3475S Tensione terminale di uscita in stato OFF 60 V, corrente in stato ON 0,4 A, corrente in stato ON (pulsata) 1,2 A
TLP176AM Tensione terminale di uscita in stato OFF 60 V, corrente in stato ON 0,7 A, corrente in stato ON (pulsata) 2,1 A Strumentazione di misura/Sistemi di sicurezza
TLP3122A Tensione terminale di uscita in stato OFF 60 V, corrente in stato ON 1,4 A, corrente in stato ON (pulsata) 4,2 A

Documenti

Catalogo

Catalogo
Nome Punti chiave Data di rilascio
Nota di prodotto per optoisolatori e fotorelè. Introduce una lineup di prodotti per ciascun tipo di package. 05/2018
Presenta le ampie gamme di Fotoaccoppiatori e Fotorelè di Toshiba 09/2017

e-book

e-book
Name Outline Date of issue
Describes what are Photorelays and how they compare to mehcanical relays for around 70 pages. Also shows application examples. 9/2018

Il package più piccolo del settore*

PL_movie_2

La linea di package per optoisolatori Toshiba include diverse famiglie nella serie VSON estremamente piccola.  La soluzione più piccola disponibile oggi nel settore è il pacchetto S-VSON4, che ha una superficie di montaggio di 2 mm x 1,45 mm e un'elevata temperatura di esercizio fino a 110 °C.  In caso di vincoli di ingombro e se è necessario un numero elevato di fotorelè sulla scheda, le serie S-VSON/VSON sono la soluzione migliore.
L’esclusiva tecnologia Chip on Chip (COC) di Toshiba ha permesso di realizzare un package dalle dimensioni così ridotte.

*Indagine Toshiba condotta nel marzo 2018

Lunga durata, senza manutenzione

PL_movie_3

I relè meccanici sono soggetti a forte usura, ma i fotorelè non presentano questo problema.  I fotorelè sono una soluzione che non richiede manutenzione, senza contatto meccanico né usura, a garanzia di una maggiore durata e affidabilità.  Senza costi di riparazione e sostituzione si ottiene un risparmio sul costo complessivo.

Una linea di prodotti che soddisfa le vostre esigenze

PL_movie_4

Il grafico mostra l'area di copertura del fotorelè e del relè di segnale (una sorta di relè meccanico, con capacità di contatto 2 A).  I fotorelè ad alta capacità (corrente) Toshiba possono coprire quasi tutte le aree dei relè di segnale e soddisfano le applicazioni ad alta corrente.  I fotorelè Toshiba adottano l'ultima generazione di MOSFET Toshiba.  Attualmente il TLP3547 offre la corrente più alta di 5 A  a 60 V, e il TLP3543A a 30 V in un package DIP più piccolo di un package SIL.  Toshiba offre anche vari tipi di dispositivi a bassa corrente di ingresso (TLP176AM,TLP172GM), una serie a tensione di breakdown elevata (BV) -5 kVrms (TLP240, TLP241), oltre alla serie VSON4 molto piccola adatta per tester automatici.

Informazioni di base / confronto tra relè meccanici

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.