Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары и фотореле

img_photocoupler_01_e_1

Уже более 40 лет компания Toshiba выпускает фотореле, которые используются в разных областях: от промышленного оборудования, например в инверторах и системах тестирования полупроводников, до бытовых приборов и оборудования, в том числе в кондиционерах и фотоэлектрических системах электроснабжения.
Toshiba предлагает оптопары, состоящие из инфракрасного светодиода высокой мощности и фотоприемника, изготовленного с использованием новейших технологий. Такие оптопары сертифицированы по основным международным стандартам безопасности. Они обеспечивают высокое изоляционное напряжение и низкий расход энергии, а значит идеально подходят для систем, требующих повышенной защиты и безопасности для окружающей среды.

Новые продукты в группе оптопар и фотореле

Photocoupler eBooks Подробнее

Линейка продуктов

Lineup of Photocouplers / PhotorelayIGBT/MOSFET Gate DriveIPM DriveHigh speed CommunicationsPhotorelaysPhotovoltaic OutputTransistor OutputTriac OutputThyistor OutputIsolation Amplifier

AutomotiveIC OutputTransistor OutputPhotorelay

Характеристики оптопар Toshiba

Benefits for System Applications: Enhanced safety, Low power consumption, Small and thin packages, Extensive products

1. Благодаря инфракрасному светодиоду высокой мощности и низкому току, оптопары работают при температуре до 125 °C.

img_photocoupler_03_e_2

Компания Toshiba разработала новые инфракрасные светодиоды высокой мощности с множественными квантовыми ямами (MQW). Они применяются в самых разнообразных оптопарах, в том числе для выходов ИС и транзисторных выходов. За счет высокой надежности MQW-структуры светодиодов такие оптопары сохраняют работоспособность при температуре до 125 °C, соответствуют высочайшим стандартам для изолирующих устройств и гарантируют долгий срок службы. Оптопары, поддерживающие рабочую температуру (Topr) до 125 °C, отмечены в списке рекомендуемых продуктов символом H.
Кроме того, используя возможности светодиодов высокой мощности, компания Toshiba разработала широкий ассортимент оптопар с током светодиода не выше 1 мА. Микроконтроллер может управлять такими оптопарами напрямую, без промежуточного буфера. Это позволяет уменьшить энергопотребление системы.

Стандартный ток светодиода в оптопарах для транзисторных выходов на момент переключения в режим насыщения

TLP185 со светодиодом GaAs: 10 мА → TLP2301 со светодиодом GaAlAs (MQW): 1 мА

Первоначальный гарантированный отпирающий ток светодиода, IFT, в фотореле

TLP172 со светодиодом GaAs: 3 мА → TLP171 со светодиодом GaAlAs (MQW): 0,2 мА

2. Корпуса с усиленной изоляцией

Toshiba предлагает широкий ряд корпусов с усиленной изоляцией, соответствующих основным международным стандартам безопасности. Компактный корпус SO6 с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 5 мм и внутренней изоляцией толщиной 0,4 мм предназначен для поверхностного монтажа и обеспечивает более стабильную изоляцию, чем другие изолирующие решения. Согласно стандарту EN60747-5-5, максимальное рабочее изоляционное напряжение составляет 707 В. Оптопары, соответствующие стандарту EN60747-5-5, можно использовать вместо предшественников и устанавливать в обычные корпуса DIP. Такие оптопары подходят для пайки в проточном припое, позволяют использовать одни и те же детали в различных продуктах и экономить место на плате.

* По состоянию на апрель 2013 г.

Расширенный стандарт безопасности

Максимальное рабочее изоляционное напряжение (EN60747-5-5)

img_photocoupler_06_e_1

Экономия места за счет припайки оптопар в корпусе SO6 к обратной стороне платы

Такой подход экономит место на плате и делает конструкцию более гибкой.

img_photocoupler_07_e_2

Прочая информация

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем

Каталог

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.