Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

ダイオード

概要

ダイオード

東芝ダイオードは高速・低損失のショットキバリアダイオード(SBD)や、高速信号まで対応できるTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)など、様々な用途に適したラインアップを展開しています。
新素材シリコンカーバイド(SiC)を使用したSiC SBDはSi SBDでは実現できなかった高耐圧化を実現しており、低損失・高効率な電力変換が求められるサーバ用電源や太陽光発電用パワーコンディショナなどに最適です。

ラインアップ

SiCショットキバリア
ダイオード

TVSダイオード
(ESD保護ダイオード)

整流用
ダイオード

スイッチング
ダイオード

高周波
ダイオード

ショットキバリア
ダイオード

ツェナー
ダイオード

ニュース 詳細

サポート

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。