TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)

TVSダイオード(ESD保護ダイオード)は、外部端子から侵入する静電気などのサージ電圧からデバイスを保護したり、ICの誤動作を防止するダイオードです。当社では、独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現しています。汎用から高速信号までの幅広い製品ラインアップを提供しています。

ラインアップ

CT (Typ.) (pF)
-
ピーク逆動作電圧 VRWM (Max) (V)
保護ライン
静電気耐量 (IEC61000-4-2準拠) (Max) (kV)
用途
パッケージ名
Results:
表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

静電気耐量
当社のTVSダイオードは、IEC61000-4-2において最高レベルのLevel 4を上回るESD耐量を実現しており、安心してお使い頂けます。
静電気耐量

ドキュメント

名称 日付

技術トピックス

血糖値計ソリューション
小さなサイズで低消費電力と高精度測定を実現
監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
スマートスピーカーソリューション
ディスプレーやカメラの追加でホームネットワークのハブへ
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで

アプリケーション

ソリッドステートドライブ
プリンター
エアコン
ワイヤレスチャージャー
洗濯機
血糖値計
体組成計
ワイヤレスイヤホン
アクションカメラ
電子レンジ
無停電電源装置
電気シェーバー
サーバー
監視カメラ
スマートプラグ
プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
スマートスピーカー
血圧計
スマートウォッチ

リファレンスデザイン

ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチ。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供。
ロードスイッチTCK321G, TCK322G, TCK323G応用と回路
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチ。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供。

シミュレーション

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

別ウインドウにて開きます