Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Triac-Ausgangs-Optokoppler

triac_thumbnail_1_e

Triac-Ausgangs-Optokoppler eignen sich zur Steuerung von AC-Lasten. Toshiba bietet Triac-Ausgangs-Optokoppler mit einer VDRM von 400 V für Anwendungen mit 100-VAC-Lasten oder mit einer VDRM von 600 V und 800 V für Anwendungen mit 200-VAC-Lasten. Sie können unter Non-Zero-Cross (NZC) Triac-Ausgangs-Optokopplern wählen, die eine Hardware-Phasensteuerung von Triac und Zero-Cross (ZC) Triac-Ausgangs-Optokopplern ermöglichen und so für einen Reduzierung der Schaltgeräusche sorgen.

Liste der Triac-Ausgangs-Optokoppler

IFT7 IFT5 IFT3 IFT2 Auswahl der Optokoppler auf Basis des LED-Trigger-Stroms (IFT) Beispiel: T5 = Anfangs-IFT ≤ 5 mA

Clearance/
Creepage
Distance
4 or 5 mm*2 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*1
VDRM
[V]
Isolation
Voltage,
BVs
[Vrms]
SO6/MFSOP6 DIP4 DIP6
NZC ZC NZC ZC NZC ZC
400 2500 TLP525G TLP560G IFT5 TLP561G IFT5
600 2500 TLP163J TLP560J IFT7 TLP561J IFT7
3750 TLP265J IFT7
TLP267J IFT2
TLP266J IFT7
TLP268J IFT2
5000 TLP360J IFT7 TLP361J IFT7
TLP363J
TLP3052A

TLP663J
TLP668J IFT3
TLP3062A

800 5000 TLP3073 IFT5 TLP669L IFT5
TLP3083 IFT5

*1: DIP6 und DIP4-Gehäusen mit Luft- und Kriechstrecken von 8 mm sind verfügbar.
Zur Bestellung von Optokopplern in einem Gehäuse, das garantierte Luft- und Kriechstrecken von 8 mm aufweist, stellen Sie der Teilenummer den Buchstaben F voran. Beispiel: TLP3073F

Produktliste

Liste der Triac-Ausgangs-Optokoppler
Sie können die gesamte Liste der Triac-Ausgangs-Optokoppler anhand von Eigenschaften durchsuchen.

Produktmerkmale der Triac-Ausgangs-Optokoppler

  • In kostensparenden kleinen SO6-Gehäuse verfügbar (TLP265J/TLP266J)
  • Hohe periodische Spitzensperrspannung: 800 V (TLP3083/TLP669L)
  • Niedriger LED-Trigger-Strom: 3 mA (TLP668J)

1. Verstärkte Isolation und JEDEC-Reflow-Löten

Die Triac-Ausgangs-Optokoppler TLP265J und TLP266J bieten einen periodische Spitzensperrspannung von 600 V und verfügen über ein doppelt umformtes SO6-Gehäuse. Diese Optokoppler weisen Luft- und Kriechstrecken von 5 mm und eine Isolationsspannung von 3.750 Vrms auf. Sie erfüllen die Norm für JEDEC-Reflow-Löten und lassen sich problemlos auf eine Leiterplatte löten.

img_triac_01
Anwendungsbeispiel für Zero-Cross Triac-Ausgangs-Optokoppler (TLP266J)

img_triac_02
Anwendungsbeispiel für Non-Zero-Cross-Triac-Ausgang-Optokoppler (TLP265J)

Weitere Optokoppler/Fotorelais

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.