Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Photocoupleurs pour sortie de thyristor

hyristor_thumbsnail_1

Les photocoupleurs pour sortie de thyristor sont utilisés pour commander des charges CA reliées directement à une alimentation de 100 V CA ou 200 V CA du commerce ou par exemple, pour protéger des alimentations contre les surtensions. Une charge CA de quelques ampères à plusieurs dizaines d'ampères peut être contrôlée avec un courant de diode de 10+ mA au moyen d'un photocoupleur pour sortie de thyristor fonctionnant en tandem avec une triode de puissance.

Liste des photocoupleurs pour sortie de thyristor

Clearance / Creepage Distance 4 mm 7 or 8 mm* 7 mm
Peak Repetitive Off-State Forward Voltage,
VDRM (V)
Isolation Voltage,
BVs (Vrms)

MFSOP6

DIP6

DIP8
400 2500 TLP148G
600 2500 TLP548J TLP549J
4000 TLP748J

* Des TLP748J à écartement et ligne de fuite de 8 mm sont disponibles.
Pour commander des photocoupleurs dans un boîtier à écartement et ligne de fuite de 8 mm garantis, ajoutez la lettre F à la fin de la référence.
Exemple : TLP748JF

Liste des produits

Liste des photocoupleurs pour sortie de thyristor
Recherchez des photocoupleurs pour sortie de thyristor dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

Caractéristiques des photocoupleurs pour sortie de thyristor

  • Commande demi-onde d'une alimentation du commerce délivrant une tension de crête répétitive à l'état bloqué de 600 V
  • Courant de maintien inférieur à 1 mA idéal pour les circuits de fermeture d'une alimentation électrique du commerce
  • Réduit la consommation électrique et la taille des résistances de limitation pour une alimentation électrique du commerce
Autres photocoupleurs et photorelais

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.