Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Photocoupleurs pour sortie de transistor

transistor_thumbnail_1

Les photocoupleurs pour sortie de transistor sont utilisés dans un large éventail d'applications, telles que le circuit fermé d'une alimentation électrique ou l'interface optoélectronique d'un équipement industriel.
Toshiba propose une gamme étendue de photocoupleurs pour sortie de transistor, dont les modèles fonctionnant jusqu'à 125 °C et à tension collecteur-émetteur (VCEO) élevée de 350 V.

Liste des photocoupleurs pour sortie de transistor

Photocoupleurs fonctionnant jusqu'à 125 °C *En cours de développement

Clearance /
Creepage Distance
5 mm 5 mm 5 mm 7 or 8 mm*1 8 mm
Internal
Connections
Features Isolation
Voltage,
BVs (Vrms)

SO4

SO6

SO16

DIP4

SO6L
DC input
General-
purpose
2500 TLP291-4
3750 TLP291(SE
TLP185(SE
5000 TLP785 TLP385
Low
input
current
3750 TLP293 TLP183 TLP293-4
5000 TLP383
350V
VCEO
3750 TLP188
5000 TLP628
TLP388
AC input
General-
purpose
2500 TLP290-4
3750 TLP290(SE TLP184(SE
5000 TLP620
Low
input
current
3750 TLP292 TLP182 TLP292-4
Darlington
300V
VCEO
3750 TLP187
5000 TLP627
TLP387
On-chip RBE
High-
speed
low
input
current
3750 TLP2301 TLP2701

* Des boîtiers DIP avec écartement et ligne de fuite de 8 mm sont disponibles.
Pour commander des photocoupleurs dans un boîtier à écartement et ligne de fuite de 8 mm garantis, ajoutez la lettre F à la fin de la référence.
Exemple : TLP785F

Liste des produits

Liste des photocoupleurs pour sortie de transistor
Recherchez des photocoupleurs pour sortie de transistor dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

  • Rapport de transfert de courant (CTR) garanti à faible courant d'entrée (IF = 0,5 mA) (TLP182/183/292/293)
  • Commande à intensité élevée due à une sortie Darlington (TLP187, etc.)
  • Commutation rapide et délais garantis grâce à une VBE embarquée (TLP2301)

Caractéristiques des photocoupleurs pour sortie de transistor

1. CTR garanti à faible courant d'entrée (IF = 0,5 mA) (TLP182/183/292/293)

Les modèles TLP182, TLP183, TLP292 et TLP293 délivrent un CTR garanti, même à faible courant d'entrée (IF = 0,5 mA) grâce à une diode InGaAs (MQW) de forte puissance.
Comme ces photocoupleurs garantissent un CTR à IF = 5 mA et IF = 0,5 mA, la conception pour les basses consommations est simplifiée.

Garantit le même CTR à IF = 0,5 mA et à IF = 5 mA. Exemples de classement CTR : Classement GR : CTR = 100 % à 300 % Classement BL : CTR = 200 % à 600 %

Autres photocoupleurs et photorelais

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.