Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Photocoupleurs pour sortie de thyristor triode

triac_thumbnail_1_e

Les photocoupleurs pour sortie de thyristor triode permettent de commander une charge CA. Toshiba propose des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode délivrant un VDRM de 400 V avec des charges de 100 V CA et un VDRM de 600 V et 800 V avec des charges de 200 V CA. Vous avez le choix entre des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode sans passage par l'origine (NZC) permettant le contrôle matériel de phase du thyristor triode et les photocoupleurs pour sortie de thyristor triode avec passage par l'origine (ZC), qui contribuent à réduire le bruit de commutation.

Liste des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode

IFT7 IFT5 IFT3IFT2 Photocoupleurs à sélectionner en fonction du courant déclencheur de diode (IFT). Exemple : T5 = IFT initial ≤ 5 mA

Clearance/
Creepage
Distance
4 or 5 mm*2 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*1
VDRM
[V]
Isolation
Voltage,
BVs
[Vrms]
SO6/MFSOP6 DIP4 DIP6
NZC ZC NZC ZC NZC ZC
400 2500 TLP525G TLP560G IFT5 TLP561G IFT5
600 2500 TLP163J TLP560J IFT7 TLP561J IFT7
3750 TLP265J IFT7
TLP267J IFT2
TLP266J IFT7
TLP268J IFT2
5000 TLP360J IFT7 TLP361J IFT7
TLP363J
TLP3052A

TLP663J
TLP668J IFT3
TLP3062A

800 5000 TLP3073 IFT5 TLP669L IFT5
TLP3083 IFT5

*1 : Des boîtiers DIP6 et DIP4 avec un écartement et une ligne de fuite de 8 mm sont disponibles.
Pour commander des photocoupleurs dans un boîtier à écartement et ligne de fuite de 8 mm garantis, ajoutez la lettre F à la fin de la référence. Exemple : TLP3073F

Liste des produits

Liste des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode
Recherchez des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode dans la liste en fonction de leurs caractéristiques.

Caractéristiques des photocoupleurs pour sortie de thyristor triode

  • Fournis dans un petit boîtier économique SO6 (TLP265J/TLP266J)
  • Tension élevée répétitive de crête à l'état bloqué : 800 V(TLP3083/TLP669L
  • Faible courant de déclenchement de diode : 3 mA(TLP668J

1. Isolation renforcée et soudage par refusion JEDEC

Les photocoupleurs pour sortie de thyristor triode TLP265J et TLP266J délivrent une tension répétitive de crête à l'état bloqué de 600 V. Intégrés dans le boîtier double couche SO6, ces photocoupleurs ont un écartement et une ligne de fuite de 5 mm, et une tension d'isolation de 3 750 Vrms. Conformes à la norme de soudage par refusion JEDEC, ils sont faciles à braser sur un circuit imprimé.

img_triac_01
Exemple d'application du photocoupleur pour sortie de thyristor triode avec passage à l'origine (TLP266J)

img_triac_02
Exemple d'application du photocoupleur pour sortie de thyristor triode sans passage à l'origine (TLP265J)

Autres photocoupleurs et photorelais

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.