Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Circuits intégrés de commutation RF

Bloc RF pour smartphones LTE

Les commutateurs RF sont conçus pour servir les antennes frontales RF des smartphones. Les commutateurs RF de Toshiba sont la solution idéale pour les modules frontaux RF à technologie LTE, en cours d'adoption dans le monde entier, ainsi qu'à technologie LTE Advanced, qui sera déployée prochainement.

TarfSOI™ :E/S série RF avancée de Toshiba*1

Pour succéder au procédé TarfSOI™ original de Toshiba (E/S série RF avancée de Toshiba), Toshiba a mis au point le nouveau procédé TaRF5, qui se caractérise par le plus faible*2 affaiblissement d'insertion au monde et un boîtier compact. L'affaiblissement d'insertion des commutateurs RF fabriqués selon le procédé TARF5 est environ 25 % plus bas (à 2,7 GHz) et l'encombrement réduit d'environ 40 % (SP10T) par rapport aux dispositifs fabriqués selon le procédé TaRF3.

Affaiblissement d'insertion sur SP10T

Remarque 1 : TarfSOI est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

Remarque 2 : Au 28 juin 2013 (selon une enquête de Toshiba sur le marché des commutateurs d'antenne RF)

IC RF équipés d'une interface d'E/S à usage général (GPIO) ou d'une interface de commande MIPI®

La gamme de produits de Toshiba comprend des CI RF équipés d'une interface d'E/S à usage général (GPIO) ou d'une interface de commande MIPI® conforme à la norme MIPI® Alliance.

GPIO : Entrée/sortie à usage général
MIPI® : Mobile Industry Processor Interface

Gamme de produits

Part Number Organization Control Package

TCWA1405

SP4T

All Tx

GPIO

ChipBGA

TCWA1607

SP6T

All Tx

GPIO

TCWA1817

SP8T

All Tx

GPIO

TCWA1818

SP8T

All Tx

MIPI

TCWA1C16

SP12T

All Tx

MIPI

TCWA1G03

SP16T

All Tx

MIPI

* Tous les dispositifs ci-dessus sont implantés dans un boîtier Chip BGA.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.