Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Dispositivi a radiofrequenza

Diodi a capacità variabile Altro

Questi diodi hanno capacità variabile in funzione del valore della tensione di polarizzazione inversa applicata tra l'anodo e il catodo. Vengono chiamati anche VCD (Diodi a capacità variabile) o VariCap. Vengono impiegati nei circuiti di adattamento a radio-frequenza, per la sintonia elettronica.

Diodi di commutazione radiofrequenza Altro

Sono particolarmente adatti per la commutazione della banda di frequenza UHF/VHF nei sintonizzatori TV.

Diodi di barriera Schottky per radiofrequenza Altro

Grazie alla proprietà di raddrizzamento date dal contatto tra un metallo e un semiconduttore, al posto della giunzione P-N, questi diodi sono attivati da una carica maggioritaria. Sono adatti per circuiti mixer di segnali in radiofrequenza perché la tensione diretta è bassa e il tempo di recupero inverso è breve.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.