Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Выпрямительные диоды

Диоды с обратным напряжением от 200 до 1000 В и средним прямым током от 0,5 до 3 А предлагаются в компактных корпусах для поверхностного монтажа, которые подходят для печатных плат высокой плотности. Доступны также диоды с высокой степенью защиты от электростатического разряда для автомобильной промышленности.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.