Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

ИС зарядных устройств

Toshiba предлагает ИС зарядных устройств, способные точно контролировать заряд перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов для мобильных устройств, таких как смартфоны и сотовые телефоны.

Серия TC7710

ИС зарядных устройств

ИС зарядного устройства TC7710 включает схему обнаружения, соответствующую Спецификации зарядки батарей версии 1.2, с максимальным зарядным током 2 А *1.
Зарядный ток и напряжение программируются через шину I2C. Это позволяет эффективно управлять процессом зарядки в соответствии с требованиями конкретного мобильного устройства. Дополнив схему TC7710 внешним термистором, можно повысить безопасность системы зарядки.

Основные функции
  • Встроенная схема обнаружения соответствует Спецификации зарядки батарей версии 1.2.
  • Повышение безопасности зарядки за счет датчика температуры и внешнего термистора.
  • Максимальный зарядный ток — 2 А *1.
  • Повышение безопасности зарядки за счет мониторинга тока и напряжения.
*1 Фактический зарядный ток зависит от условий эксплуатации ИС, включая условия пайки, условия рассеяния тепла, технические характеристики перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора и т. д.
Основные характеристики
Артикул TC7710WBG TC7710AWBG
Способ зарядки Постоянный ток, постоянное напряжение (CCCV)
Диапазон входного напряжения От 4,35 до 6,5 В
Зарядный ток От 300 до 2000 мА (шаг 100 мА)
Зарядное напряжение От 3,46 до 4,72 В (шаг 10 мВ)
Ток предварительного заряда (начальный) 100 мА 200 мА
Контакт включения зарядки *2 Активный низкий Активный высокий
Корпус WCSP25
*2 Переключать активный уровень включающего контакта позволяет I2C. Кроме того, включать и отключать зарядку можно непосредственно через I2C, не используя включающий контакт.
Блок-схема

Блок-схема: TC7710

Характеристики зарядки

Характеристики зарядки: TC7710

Сферы применения

  • Мобильные устройства, такие как смартфоны, сотовые телефоны и планшеты, с перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором с одной ячейкой.


Планшет


Смартфон


Сотовый телефон

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.