Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Интегральные схемы РЧ-коммутаторов

РЧ-блок для смартфонов, поддерживающих технологию LTE

РЧ-коммутаторы можно использовать в оконечных схемах переключения антенн смартфонов. РЧ-коммутаторы компании Toshiba — это идеальное решение для оконечных РЧ-модулей, совместимых с технологией LTE, которая используется по всему миру. Кроме того, они совместимы с технологией LTE Advanced, коммерческое развертывание которой начнется в ближайшем будущем.

TarfSOI™: инновационный процесс компании Toshiba для изготовления РЧ-устройств по технологии «кремний на изоляторе»*1

На основе процесса TarfSOI™ (инновационный процесс Toshiba для изготовления РЧ-устройств по технологии «кремний на изоляторе») компания Toshiba разработала новый процесс TaRF5, который позволяет создавать приборы с малыми габаритами и самыми низкими в мире *2 вносимыми потерями. РЧ-коммутаторы, изготовленные с использованием процесса TaRF5, имеют примерно на 25 % меньший уровень вносимых потерь (на частоте 2,7 ГГц) и примерно на 40 % меньший размер (приборы SP10T) по сравнению с аналогичными устройствами, изготовленными с использованием процесса TaRF3.

Вносимые потери в приборе SP10T

Примечание 1. TarfSOI является товарным знаком компании Toshiba Corporation.

Примечание 2. По состоянию на 28 июня 2013 г. (согласно исследованию рынка антенных РЧ-коммутаторов, проведенному компанией Toshiba).

Радиочастотные интегральные схемы для переключателя с универсальным интерфейсом ввода-вывода или с интерфейсом управления MIPI®

Ассортимент продукции Toshiba включает радиочастотные интегральные схемы для переключателя с универсальным процессором ввода-вывода или с интерфейсом управления MIPI®, совместимые со стандартом MIPI® Alliance.

GPIO: универсальный ввод-вывод
MIPI®: интерфейс процессора мобильной отрасли

Линейка продуктов

Part Number Organization Control Package

TCWA1405

SP4T

All Tx

GPIO

ChipBGA

TCWA1607

SP6T

All Tx

GPIO

TCWA1817

SP8T

All Tx

GPIO

TCWA1818

SP8T

All Tx

MIPI

TCWA1C16

SP12T

All Tx

MIPI

TCWA1G03

SP16T

All Tx

MIPI

* Все описанные выше устройства имеют корпус BGA.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.