Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Akku-Lade-ICs

Toshiba bietet Akku-Lade-ICs, die eine genaue Steuerung des Ladevorgangs der Lithium-Ionen-Akkus für Mobilgeräte wie Smartphones und Handys bieten.

TC7710-Serie

Akku-Lade-IC

Der Akku-Lade-IC TC7710 verfügt über eine Erkennungsschaltung gemäß Battery Charging Specification Revision 1.2 und bietet einen maximalen Ladestrom von 2 A*1.
Ladestrom und Ladespannung sind über den I2C-Bus programmierbar. Damit kann der Ladevorgang effizient gemäß den Anforderungen des jeweiligen Mobilgeräts gesteuert werden. Durch Kombination des TC7710 mit einem externen Thermistor lässt sich die Sicherheit des Ladessystems erhöhen.

Wichtigste Funktionen
  • Integrierte Erkennungsschaltung gemäß Battery Charging Specification Revision 1.2
  • Temperaturerkennung bei Kombination mit einem externen Thermistor zur Erhöhung der Ladesicherheit
  • Maximaler Ladestrom von 2 A*1
  • Strom- und Spannungsüberwachung zur Erhöhung der Ladesicherheit
*1 Der tatsächliche Ladestrom hängt von den Bedingungen ab, unter denen der IC eingesetzt wird wie Lötbedingungen, Wärmeabstrahlung, technische Daten des Lithium-Ionen-Akkus usw.
Wichtige technische Daten
Teilenummer TC7710WBG TC7710AWBG
Lademethode Konstanter Strom, konstante Spannung (CCCV)
Eingangsspannungsbereich 4,35 bis 6,5 V
Ladestrom 300 bis 2000 mA (100 mA/Schritt)
Ladespannung 3,46 bis 4,72 V (10 mV/Schritt)
Vorladestrom (erstmalig) 100 mA 200 mA
Ladeaktivierungspin (EN)*2 Aktiv-Low Aktiv-High
Gehäuse WCSP25
*2 Der Aktiv-Pegel des EN-Pin kann über I2C geschaltet werden. Zudem kann das Laden auch direkt über I2C aktiviert und deaktiviert werden.
Blockdiagramm

Blockdiagramm von TC7710

Ladeeigenschaften

Ladeeigenschaften von TC7710

Einsatzmöglichkeiten

  • Mobile Geräte wie Smartphones, Handys und Tablets mit einem Einzelzellen-Lithium-Ionen-Akku.


Tablet


Smartphone


Handy

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.