Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Diodes de redressement

Des diodes à tension inverse de 200 à 1 000 V et à courant direct moyen de 0,5 à 3 A sont proposées dans des boîtiers compacts pour pose en saillie sur cartes haute densité. Des diodes de protection contre les ESD très performantes sont également disponibles pour l'industrie automobile.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.