Contact us

Линейка полевых транзисторов с изолированным затвором

Откроется новое окно Откроется новое окно

Полевые транзисторы с изолированным затвором

Введение

Полевые транзисторы с изолированным затвором

Компания Toshiba предлагает широкий ассортимент полевых транзисторов с изолированным затвором в различных корпусах с большим выбором топологий и низким или средним и высоким напряжением сток-исток. Они отличаются высоким быстродействием и производительностью, низким уровнем потерь, малым сопротивлением в открытом состоянии, компактными размерами и т. д.

Toshiba занимается разработкой и производством полевых транзисторов с изолированным затвором уже несколько десятилетий. В основной ассортимент компании входят транзисторы среднего и высокого напряжения серии DTMOS IV с напряжением сток-исток от 500 до 800 В, а также транзисторы низкого напряжения серии U-MOS с напряжением сток-исток от 12 до 250 В.

Линейки

Полевые транзисторы с изолированным затвором
12–300 В

Полевые транзисторы с изолированным затвором
400–900 В

Автомобильные
полевые транзисторы с изолированным затвором

Небольшие полевые транзисторы с изолированным затвором с малым сопротивлением в открытом состоянии

Напряжение

Корпуса

Up to 3.3×3.3mm2 (SMD Type)
Корпуса для монтажа через отверстие

Сферы применения и назначение

Радиочастотные полевые транзисторы с изолированным затвором
Технический документ
Название Обзор Дата выпуска
  • TO-247-4L
Характеристики нового корпуса и операционный анализ на базе симуляции   Будет выпущен в ближайшее время
  • e-tool
Беспроводные электроинструменты: высокая выходная мощность, длительный срок эксплуатации и уменьшенный формфактор   Будет выпущен в ближайшее время

Новости Подробнее

Поддержка

Техническая документация и электронные пособия по полевым транзисторам с изолированным затвором Подробнее

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.