Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Neue MOSFETs erfüllen die Anforderungen der Automobilbranche

Neue MOSFETs erfüllen die Anforderungen der Automobilbranche

In einem durchschnittlichen Fahrzeug finden sich heute etwa 60-70 ECUs (elektronische Steuergeräte),  Luxusfahrzeuge der Oberklasse können sogar mit 150 oder mehr ECUs ausgestattet sein. Neben externen Einflüssen stellt dieser zunehmende Elektronikanteil  hohe Anforderungen an die Entwickler und das automobile Design.

Die internationalen Richtlinien fordern von den Fahrzeugherstellern, dass sie die Auswirkungen, die ihre Modelle auf die Umwelt haben, reduzieren müssen – mit immer ehrgeizigeren Zielen hinsichtlich eines geringen Kraftstoffverbrauchs. Das anhaltende Wachstum im Bereich Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeuge (EV/HEV) bringt zudem erhebliche technische Herausforderungen mit sich. Um die Attraktivität für den Verbraucher zu erhöhen, müssen Verbesserungen sowohl bei der Reichweite, die EVs zurücklegen können, als auch bei der Ladegeschwindigkeit der Batterien erzielt werden. Ein geringeres Gesamtgewicht ist sowohl für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als auch für Elektrofahrzeuge in gleicher Weise von Bedeutung. In beiden Fällen führt dies zu kleineren Systemen, was die Leistungsdichten erhöht.
 

Durch neue Halbleiterfertigungsprozesse und Chip-Gehäusetechnik stehen heute modernere MOSFETs zur Verfügung. Kupferclips für interne Verbindungen verbessern die elektrischen und thermischen Eigenschaften der neuen MOSFETs erheblich. So lassen sich höhere Leistungsdichten und bessere Wärmeleitfähigkeit erzielen. Zusammen mit den Vorteilen neuester Trench-Topologien ergeben sich deutliche Leistungssteigerungen, was zu einem effizienteren Betrieb und schnelleren Schaltgeschwindigkeiten führt. Dadurch können die neuen MOSFETs bestehende Alternativen übertreffen und die hohen Anforderungen der Automobilindustrie umfassend erfüllen.

Toshiba hat ein Whitepaper veröffentlicht, das die Anforderungen der Automotive-Leistungselektronik und die Vorteile der neuen MOSFETs näher beschreibt. Weitere Informationen finden sich unter:

Click here to find out more about automobile power system design, and the new breed of MOSFETs

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.