当社の個人情報保護方針内「クッキーおよびWebビーコンの利用」に規定するとおり、当社は、お客様個々のニーズに合わせてウェブサイトをカスタマイズしたり、ウェブサイトの内容やご提供するサービスをお客様がよりご満足いただけるよう改良したりするため、クッキーを使用することがあります。また当社は、お客様が当社に提供された個人情報を当社サイトの閲覧履歴と関連づけて使用することがあります。
製品分類名をクリックすると、リニアICの品番付与法がご覧いただけます。
ロードスイッチICの品番例
オペアンプ・コンパレータの品番例
インテリジェントパワーデバイスの品番例
小型面実装LDOレギュレータ (CMOSタイプ) の従来品番例
小型面実装LDOレギュレータ (CMOSタイプ) の新品番例
記号 | 過電流保護 | 過熱保護 | 出力ディスチャージ | 高速負荷応答 | 突入電流抑制 |
---|---|---|---|---|---|
2B | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 |
2E | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
2D | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 |
3D | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
小型面実装LDOレギュレータ (バイポーラタイプ) の品番例
H、Dのものは省略。
付加機能付きロードロップアウトレギュレータICの品番例
三端子固定出力レギュレータの品番例
A (正負出力タイプ)
B (ロードロップアウトタイプ)
トランジスタアレイの品番例
※一部該当しない製品があります。
ご検討の方に