CMOSロジックIC

当社CMOSロジックICは、18V耐圧を持つスタンダートシリーズから、1.2V動作保証をしたVCXシリーズまで幅広くラインアップし、産業機器から携帯機器まで様々な用途に対応しています。
さらにVHC/LCX/VCXシリーズはインターフェース機能(入力トレラント、パワーダウンプロテクション機能など)が充実しており、異なる電源電圧をもつIC同士の電圧レベル変換や使用しない回路ブロックの電源遮断(パーシャルパワーダウン)による機器の省電力化に貢献しています。

ラインアップ

仕様から該当製品の絞り込み検索ができます。

機能1
機能2
回路数
VCC (Max) (V)
パッケージ名 (Toshiba)
AEC-Q100
(※) 詳細は営業担当へ お問い合わせ下さい。
Results:

実装区分やピン数から該当製品の絞り込み検索ができます。

表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

豊富なラインアップであらゆる用途(車載・産業機器~携帯機器)に対応
当社CMOSロジックICは、18V耐圧を持つスタンダートシリーズから、1.2V動作保証をしたVCXシリーズまで幅広くラインアップし、産業機器から携帯機器まで様々な用途に対応しています。
豊富なラインアップであらゆる用途(車載・産業機器~携帯機器)に対応
電圧レベル変換やパーシャルパワーダウンに必要な付加機能(入力トレラント、パワーダウンプロテクション)とは?
コアICと周辺ICとのインターフェースの役割を果たすCMOSロジックICには、入力トレラント機能やパワーダウンプロテクションといった付加機能の充実が重要になってきています。
電圧レベル変換やパーシャルパワーダウンに必要な付加機能(入力トレラント、パワーダウンプロテクション)とは?

ドキュメント

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

シミュレーション

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ