汎用リニアーIC 品番付与法

製品分類名をクリックすると、リニアーICの品番付与法がご覧いただけます。

ロードスイッチIC

ロードスイッチICの品番例
ロードスイッチICの品番例

1. 東芝CMOSを表す

2. ロードスイッチICを表す

3. 追い番号、機能を示す

4. 3と組み合わせて、パッケージを表す
例: 101G WCSP6B
106G WCSP4

オペアンプ・コンパレーター

オペアンプ・コンパレーターの品番例
オペアンプ・コンパレーターの品番例

1. 回路形式により以下のとおり

  • TA:バイポーラー形
  • TC: CMOS形

2. オペアンプ・コンパレーターを表す

3. 回路数により以下のとおり

  • S: 1回路
  • W: 2回路

4. 追番号。ただしセカンドソース品はオリジナル品の番号を使用する

5. パッケージにより以下のとおり

  • F: SMV
  • FU: USV
  • FE: ESV
  • FU: SM8
  • FK: US8
  • TU: UFV

インテリジェントパワーデバイス

インテリジェントパワーデバイスの品番例
インテリジェントパワーデバイスの品番例

1. TPD : インテリジェントパワーデバイスを表す

2. シングル・2CHスイッチ/ 多CHスイッチ/ ドライバーを表す

  • 10 : シングル・2CHスイッチ
  • 20 : マルチ出力スイッチ (8CH)
  • 40 : モーターコントロール (高耐圧SOIパワーIC)
  • 70 : ローサイドドライバー
  • 71 : ハイサイドドライバー
  • 72 : ブリッジドライバー

3. 追番号

4. パッケージ

  • AS : TPSのSIP
  • BS : TO-92MODのSIP
  • F : フラットパッケージ
  • K : ヒートシンク付きSIP
  • S, SA : TO-220IS, TO-220NISのSIP

小型面実装LDOレギュレーター

小型面実装LDOレギュレーター(CMOSタイプ)従来品番付与方法

小型面実装LDOレギュレーター (CMOSタイプ) の従来品番例
小型面実装LDOレギュレーター (CMOSタイプ) の従来品番例

1. 東芝CMOSタイプ
小型面実装LDOレギュレーターを示す

2. パッケージの端子数を示す

3.

  • S: シングル出力品
  • H: デュアル出力品を示す

4. シングル出力5端子品の端子配置の違いを無し/B/Cで示す
(デュアル出力品の
TCR6DAxxxx: SM6パッケージ品と
TCR6DAxxxxU: UF6パッケージ品は
端子配置が異なります)

5. 出力電圧を示す

  • シングル出力品: (例) 18: 1.8 V出力品、285: 2.85 V出力品
  • デュアル出力品: (例) 1525: 1.5 V出力及び2.5 V出力品

6.

  • D: 出力電圧 オートディスチャージ機能付き、
    コントロール端子はPull-Down接続されております。
  • 無: 出力電圧 オートディスチャージ機能無し
    コントロール端子はPull-Down接続されておりません。

7. パッケージを示す

  • WBG: WCSP4
  • FE: ESV
  • U: UFV, UF6
  • 無/A: SMV, SM6

小型面実装LDOレギュレーター(CMOSタイプ)新品番付与方法

小型面実装LDOレギュレーター (CMOSタイプ) の新品番例
小型面実装LDOレギュレーター (CMOSタイプ) の新品番例

1. 東芝CMOSタイプLDOレギュレーター
小型面実装東芝CMOS LDOレギュレーターを示す

2. 最大出力電流を示す

  • 2: 200 mA
  • 3: 300 mA

3. 製品特長を示す
2とあわせて機能・性能を示す。

記号 過電流保護 過熱保護 出力ディスチャージ 高速負荷応答 突入電流抑制
2B 有 無 有 無 無
2E 有 無 有 有 無
2D 有 有 無 有 無
3D 有 有 有 有 有

4. パッケージを示す

  • E: ESV
  • F: SMV
  • N: SDFN4
  • M: DFN4
  • G: WCSP4

5. 出力電圧を示す

  • シングル出力品: (例) 33: 3.3 V出力品、285: 2.85 V出力品

小型面実装LDOレギュレーター (バイポーラータイプ)

小型面実装LDOレギュレーター (バイポーラータイプ) の品番例
小型面実装LDOレギュレーター (バイポーラータイプ) の品番例

1. 東芝バイポーラータイプ 小型面実装LDOレギュレーターを示す

2. パッケージの端子数を示す

3. 回路数と構成により以下のとおり

  • S: 1回路
  • H: 2回路シンクロナスコントロール
  • D: 2回路独立コントロール

4. 4項がSのものはピン配置により以下のとおり

小型面実装LDOレギュレーター (バイポーラータイプ)

H、Dのものは省略。

5. 4項がSのものは出力電圧の10倍の値。

    H、Dのものは追番号。

6. パッケージにより以下のとおり

  • (省略) : SMV
  • K: US8
  • U: UFV

付加機能付きロードロップアウトレギュレーターIC

付加機能付きロードロップアウトレギュレーターICの品番例
付加機能付きロードロップアウトレギュレーターICの品番例

1. 東芝リニアーICを示す

2. 極性・ラインアップにより以下のとおり

  • 48 : 正電圧ロードロップアウト製品
  • 58 : 正電圧ロードロップアウト製品(応用分野 : 車載機器等)

3. 出力電流(Io)により以下の通り

  • (省略) : 1A
  • M : 500mA
  • L : 300mA
  • S : 50mA

4. 機能

  • S : ON/OFFイネーブル機能付
  • T : 電圧トラッキング機能付

5. 電圧(Vo)

  • 02~15: 2V~15V
  • 015: 1.5V
  • 018: 1.8V
  • 025: 2.5V
  • 033: 3.3V
  • 00: 調整可能

6. パッケージ

  • F/ AF: New PW-Mold5pin, SOP-8 もしくは PS-8

三端子固定出力レギュレーター

三端子固定出力レギュレーターの品番例
三端子固定出力レギュレーターの品番例

1. 東芝リニアーICを示す

2. 極性・ラインアップにより以下のとおり

  • 78 : 正電圧
  • 79 : 負電圧
  • 48 : 正電圧ロードロップ品
  • 58 : 正電圧ロードロップ品(高入力電圧対応)

3. 2項が48と58を除き、ロードロップ品には "D" を付加する

4. 出力電流により以下のとおり

  • (省略) : 1A
  • M : 500mA
  • L : 250mA, 150mA, 100mA のいずれか
  • S : 30mA

5. 出力電圧を表す。ただし、以下のA,Bのうちどちらかに該当

A (正負出力タイプ)

  • 05~24 : 5V~24V
  • 005~024 : 5V~24V
  • 057 : 5.7V
  • 132 : 13.2V

B (ロードロップアウトタイプ)

  • 02~15 : 2V~15V
  • 015 : 1.5V
  • 018 : 1.8V
  • 025 : 2.5V
  • 033 : 3.3V
  • 0345 : 3.45V
  • 00 : 調整可能

6. パッケージ・出力電圧精度などにより以下のとおり

  • P, AP, BP, CP : LSTM
  • F, AF, BF : PW-Mold, New PW-Mold もしくは PW-Mini
  • S : TO-220NIS もしくは TO-92
  • SB : TPL
  • PF : PS-8

トランジスターアレイ

トランジスターアレイの品番例
トランジスターアレイの品番例

1. 東芝トランジスターアレイ

2. 機能/回路形式により異なる番号

3. "A": 出力耐圧50V品

4. パッケージ

  • P : DIPパッケージ
  • F : SOPパッケージ
  • FN : SSOPパッケージ
  • FW : SOLパッケージ

5. "G": 欧州RoHS指令適合品

※一部該当しない製品があります。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ