車載ネットワーク通信

自動車の急速な電動化、デジタル化にともない、車載ネットワーク通信の基盤構成は変化しています。
当社では時代のニーズに合致した車載ネットワーク通信用デバイスを提案いたします。
車載通信プロトコル規格CXPIは、ステアリングスイッチ、ライトスイッチなどの車載ボディ系アプリケーションのネットワークやゾーンECUのインターフェースに適した応答高速性を有しており、通信の多重化により、ワイヤーハーネスの削減ができ、軽量化に貢献します。

車載ネットワーク通信 ロードマップ

CXPIとは

CXPI(Clock Extension Peripheral Interface)は車載通信プロトコルの国際標準規格(ISO 20794)です。多重伝送により、HMI(Human Machine Interface)機器のワイヤーハーネスの削減、車両の軽量化を目的に次世代の車載サブネットワークのために作られました。
LINと比較して、CXPIは、コマンダー・レスポンダー間の双方向通信、大容量データ転送、応答性の点で優位な規格です。

適用例

  • ステアリングスイッチ
  • コンビスイッチ
  • ライトスイッチ
  • ドアラッチ、ドアミラー
  • パワーシート、シートヒーター
  • ボディー系アプリケーション制御モジュール
車載サブネットワークの画像です。

CXPIの位置づけとメリット

CXPIの位置づけ

従来の車載ボディー系アプリケーションではLIN通信が幅広く採用されていました。ただ、LIN通信はコマンダーノードからレスポンダーノードへの定期送信と応答で通信されるため、応答性が求められるスイッチ等のアプリケーションでは適用が困難であった。そこでCXPIは、コマンダーノードとレスポンダーノードどちらからでも送信することが可能です。
また、LINと比べて一度に大容量のデータを扱うことができるプロトコールなので、多様なアプリケーションのデータを効率よく送受信することができます。

LINとCXPIの比較

ラインアップ

品番 パッケージ 基本機能 アプリケーション 特長 スリープモード
消費電流
最大通信
速度
電源 信頼レベル

TB9032FNG

P-SOP8-0405-1.27-002 車載通信プロトコル規格CXPI(Clock Extension Peripheral Interface)に準拠した物理層インターフェース

以下アプリケーションのCXPI物理層インターフェース(ドライバーレシーバー)

  • ゾーンECU
  • 車載ボディ系アプリケーション
  • 外部端子によりコマンダーノード、レスボンダーノードの用途に切り替え可能
  • 各種異常検出機能搭載
5μA(Typ.) 20kbps BATT AEC-Q100
適合予定

TB9033FTG

P-VQFN28-0606-0.65-003 CXPIに準拠したH/WロジックのインターフェースIC(レスポンダー専用)
  • ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアロック、ドアミラーなど車載ボディ系アプリケーション
  • 16端子のGPIO 入出力(内4端子はPWM、6端子はADCに変換可能)
  • 各種異常検出機能搭載
10μA(Typ.) 20kbps BATT AEC-Q100
適合予定

※TB9032FNGは第三者※1)によるCXPI物理層試験(ISO 20794-7 [8 Physical layer conformance test plan (PMA – PS separate type)])に対して合格しました。

※1) 株式会社アドバンスド・データ・コントロールズ様

技術トピックス

EMCの課題を設計初期で解決するMBD技術
車載用ICにおいてEMI・EMS特性を回路設計段階で高精度に予測可能なモデルベース開発 (MBD) 技術を確立しました。これにより、従来は開発後期で判明していたEMC課題を設計初期で解決でき、再設計リスクの大幅低減に貢献します。
開発 / 設計支援

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。