車載オーディオ用パワーアンプIC

当社車載オーディオ用パワーアンプICは、業界最先端・業界最高クラスの低オン抵抗0.13 μmプロセスを採用し、車載向け各種保護回路やオリジナルの安全機能を内蔵しており高信頼設計を実現しています。さらに、オリジナルのリニアー高効率アンプ技術であるTB級によりClass-Dアンプと同等の低消費電力設計が実現できます。当社車載オーディオ用パワーアンプICはお客様の製品の安全、高信頼、低消費電力設計に貢献します。

ラインアップ

4チャンネル・オーディオ用パワーアンプIC推奨ラインアップ

Process Part Number Max Power Class Voltage Gain I2C Bus Output DC Offset Det. Clip Det. Short-Circuit Det. High-Side Switch Half Short Det. Speaker Burning Prevention 2Ω
Load
GSM 6V Crui-sing Package Status
VCC= 15.2 V VCC= 14.4 V
BiCD0.13
μm
TB2952AHQ 49W 45W AB 26dB/
12dB




 
 


HZIP25 MP
49W 45W KB** 26dB/
16dB




 
 


HZIP25
CD0.13μm 45W  40W  AB 26dB  
 
   
   
HZIP25
HSOP36
49W 44W AB 26dB   *  


 


HZIP25
49W 44W AB 26dB   *  
 
 


HZIP25
49W 45W AB 26dB  


 
 


HZIP25
49W 45W TB*** 26dB/
16dB

*

 
 


HSOP36
45W 40W TB*** 26dB/
16dB

*

 
   

HSOP36

*フルタイムオフセット検出機能(当社特許登録済)
**KB: Knitted BTL(Bridge Tied Load)
***TB: Tied BTL(Bridge Tied Load)

1チャンネル・オーディオ用パワーアンプIC推奨品

Process Part Number Max Output Class Voltage Gain Thermal Det. Speaker-Open Det. Short-Circuit Det. Over-Voltage Det. Comment Package Status
VCC= 16 V VCC= 12 V
BiCD0.13μm 5W 3W AB

26dB

(variable)





Vehicle Sound for Pedestrian TSSOP16 MP

技術トピックス

4チャンネル・オーディオ用パワーアンプICの特長

  • 高耐圧のアナログ・プロセス採用
  • 電源サージに強い高耐圧アナログ微細(0.13μm)プロセスを採用。
  • ノイズ耐性向上設計
  • BCI等高周波ノイズ耐性を向上する内部回路構成。
  • フルタイムDCオフセット検出機能内蔵 (特許取得済)
  • スピーカー端の出力DCオフセット電圧を常時検出し、DCオフセット電圧発生時のスピーカーのボイスコイル焼損を防止するシステム構築の実現が可能です。
  • 小型外囲器
  • 当社オリジナル新高効率リニアーAMP “Class-TB”(特許取得済)
  • 従来製品に比べ、20~40℃温度上昇を低減。
  • 6Vクルージング対応
  • 自己診断機能内蔵
AB/TB級アンプの温度上昇試験(例)
AB/TB級アンプの温度上昇試験(例)

* 測定条件

Vcc=13.2V, f=1kHz, RL=4Ω, Pout=0.4W x 4ch同時駆動 Ta=25℃,
ヒートシンク熱抵抗:6.5℃/W (Size : 85×85×2mm at Aluminum)

当社オリジナル・リニアー高効率TB級オーディオ用パワーアンプICの特長 : TCB701FNG(50W)/702FNG(45W)

当社独自方式 高効率アンプ(特許取得済)

Power dissipation comparison

  • 一般的な AB級アンプの 1/5の損失。既存リニア-高効率 SBi/KB級の 1/2の損失。
  • 4W以下の出力でデジタルアンプ(D級)同等の効率特性を実現。
低BOMコスト

Reasonable external parts

  • デジタルアンプ(D級)の様なスイッチングがない為、外付けLPFやEMI対策用部品が不要でデジタルアンプ(D級) に比べてBOMコストは半減可能。
フルタイムDCオフセット検出機能付き(特許取得済)
  • スピーカー焼損防止システムの提案です。
    信号の有/無に関わらず常時(フルタイム)異常出力DCオフセットを検出し、マイコンへ知らせる当社独自のシステムを搭載。
アンプ方式の違いによる内部損失比較
当社オリジナル・リニア高効率TB級オーディオ用パワーアンプICの特長

アプリケーション

IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。