用途 | 低周波電力増幅用 |
---|---|
極性 | PNP |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | TFP |
---|---|
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | -3 | A |
コレクター電流 | ICP | -6 | A |
コレクター損失 | PC | 36 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | -60 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | -60 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | - | 250 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | - | 100 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | - | -1.7 | V |