TTC009

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220NIS
ピン数 3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 3 A
コレクター電流 ICP 5 A
コレクター損失 PC 15 W
コレクター損失 PC 2 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 160 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
トランジション周波数 (Typ.) fT IC=0.5A
VCE=2V
150 MHz
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.5A
VCE=2V
200 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.5A
VCE=2V
100 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=50mA
IC=0.5A
0.3 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ