汎用ロジックIC

製品分類名をクリックすると、汎用ロジックICの品番付与法がご覧いただけます。

CMOSロジック

CMOSロジックの品番例
CMOSロジックの品番例

1. 東芝CMOSのファミリー名称を表す

  • TC: スタンダードCMOSロジック
  • TC74HC, 74HC: ハイスピードCMOSロジック
  • TC74AC: アドバンスドハイスピードCMOSロジック
  • TC74VHC, 74VHC: ベリーハイスピードCMOSロジック
  • TC74LCX, 74LCX: 低電圧CMOSロジック
  • TC74VCX: 低電圧CMOSロジック

2. 回路構成または特性区分を表す

  • (省略) : ノーマルタイプ
  • U: アンバッファータイプ
  • T: 入力TTLレベルタイプ
  • H: バスホールドタイプ
  • R: 出力シリアル抵抗内蔵タイプ
  • V: 入力シュミットタイプ

3. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください)

4. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

5. パッケージ

  • P: DIP14/16/20
  • F: SOP14/16/20
  • FT: TSSOP14/16/20
  • 省略:TSSOP48
  • FK: US14/16/20
  • D: SOIC14/16/20

ワンゲートロジック(L-MOS)

ワンゲートロジック(L-MOS)の品番例
ワンゲートロジック(L-MOS)の品番例

1. 東芝のL-MOSのファミリー名称を表す

  • TC4S,TC4W:スタンダードシリーズ
  • TC7S,TC7W:ハイスピードシリーズ
  • TC7SH,TC7WH :VHSシリーズ
  • TC7SET:VHSシリーズ(TTL入力レベル)
  • TC7SZ,TC7WZ:SHSシリーズ
  • TC7WT:ハイスピードシリーズ(TTL入力レベル)
  • 7UL1G,7UL2G,7UL3G:LVPシリーズ
  • 7UL1T,7UL2T,7UL3T : LVPシリーズ(レベルシフトタイプ)

2. 回路数が入る場合があります

3. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください)
インバーター(アンバッファー)品の場合は機能を表す数字の前にUが入ります

4. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

5. パッケージ

  • F:SSOP5-0.95 (SMV)
  • FU:SSOP5-0.65A (USV) / SSOP6-0.65(US6) / SSOP8-0.65 (SM8)
  • FK:SSOP8-0.50A (US8)
  • FE:SON5-0.50 (ESV) / SON6-0.5(ES6)
  • FS:SON5-0.35 (fSV)

レベルシフター/低消費電力ロジックIC

レベルシフター/低消費電力ロジックICの品番例
レベルシフター/低消費電力ロジックICの品番例

1.東芝のレベルシフターのファミリー名称を表す

  • TC7MP:2電源タイプ/低消費電力ロジックIC (14/16/20pin)
  • TC7WP:2電源タイプ/低消費電力ロジックIC (8pin)
  • TC7SP:2電源タイプ/低消費電力ロジックIC (6pin)
  • 74LV:1電源タイプ (14pin)

2. 回路数が入る場合があります

3. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください)

  • 低ノイズタイプは数字の前にNが入ります
  • バスホールドタイプは数字の前にHが入ります
  • 入力TTLレベルタイプはTが入ります

4. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

5. パッケージ

  • TU:UF6
  • FK:US8,US14,US16,US20
  • FT:TSSOP14,TSSOP16,TSSOP20

バススイッチ

バススイッチの品番例
バススイッチの品番例

1. 東芝のバススイッチのファミリー名称を表す

  • TC7SB,TC7WB:5Vシステム向け、汎用バススイッチ/アナログスイッチ
  • TC7SBL,TC7WBL,TC7MBL :3Vシステム向け、汎用バススイッチ/アナログスイッチ
  • TC7SPB,TC7WPB,TC7QPB,TC7MPB:2電源タイプレベルシフトバススイッチ
  • TC7USB:USB向けシグナルスイッチ
  • TC7PCI:PCI express向けシグナルスイッチ

2. 機能を表す数字 (カタログをご覧ください)

3. 特性改良区分を表す記号が入る場合があります

4. パッケージ

  • FU:USV,US6
  • TU:UF6
  • FK:US8,US14,US16,US20
  • FT:TSSOP14,TSSOP16,TSSOP20
  • L6X:MP6
  • MU:UQFN10
  • WBG:WCSP20
  • MT:TQFN20

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ