特長 | 16ビットPWM調光機能および8ビット出力ゲインコントロール機能内蔵 |
---|---|
用途 | 大型LEDパネル用 |
種別 | 16出力定電流LEDドライバー 出力ゲインコントロール機能およびPWM調光機能付き |
出力チャンネル数 (Ch) | 16 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | P-HTSSOP24-0508-0.65-001 |
---|---|
外観 |
![]() |
ピン数 | 24 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
注2 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
平均整流電流 | IO | 90 | mA |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
出力電圧 | VO | 17 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
電源電圧 (Max) | - | - | 5.5 | V |
電源電圧 (Min) | - | - | 3.0 | V |