2SK208

接合形FET (面実装タイプ)

製品概要

用途 汎用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
外観 東芝 2SK208 接合形FET (面実装タイプ)製品のS-Miniパッケージ画像
JEITA SC-59
JEDEC TO-236MOD
パッケージコード SOT-346
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.5×1.1
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
絶対最大定格

項目 記号 単位
ゲート電流 IG 10 mA
ゲート-ドレイン間電圧 VGDS -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
順方向伝達アドミタンス (Min) |Yfs| - 1.2 mS
ドレイン電流 (Max) IDSS - 6.5 mA
ドレイン電流 (Min) IDSS - 0.3 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年09月

2025年09月

2025年09月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます