品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

TTC004

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

用途 オーディオアンプ励振段増幅用
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-126
ピン数 3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 1.5 A
コレクター電流 ICP 2.5 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1.5 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 160 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 160 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE - 280 -
直流電流増幅率 (Min) hFE - 140 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.5 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ