TTC011

生産終了予定

高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ

製品概要

用途 高電圧スイッチング用
特長 高hFE
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-126
ピン数 3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 1 A
コレクター電流 ICP 2 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1.5 W
コレクター-ベース間電圧 VCBO 230 V
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 230 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.2A
VCE=5V
320 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.2A
VCE=5V
100 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=30mA
IC=0.3A
1 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ