製品概要

特長 チャタリング低減機能 / GPIOポートは、キーマトリックス用(max96キー)またはPWM/タイマー用(max 3チャネル)に使用可 / クロックジェネレーター内蔵 / プルアップ/プルダウン抵抗内蔵 / GPIOは、20ポートまで / 直接のキー指定は26ポートまで (GPIOを使用しない場合)
用途 I/Oポート拡張
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-LQFP44-1010-0.80-001
外観 東芝 TC35894FG I/Oエクスパンダ製品のP-LQFP44-1010-0.80-001パッケージ画像
ピン数 44
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 10mm×10mm
ピンピッチ 0.8 mm
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2026年01月

2026年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます