TK150F04K3L

新規設計非推奨

パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V)

製品概要

用途 スイッチングレギュレータ / DC-DCコンバータ / モータドライブ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅣ
内部接続 シングル
AEC-Q101 適合
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-220SM(W)
外観 TO-220SM(W)
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.0×13.0×3.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 40 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 150 A
許容損失 PD 300 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 3.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 3.2
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 2.1
入力容量 (Typ.) Ciss - 9400 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=10V 190 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2014年02月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ