品番検索

クロスリファレンス検索

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

カテゴリから製品を探す

2SK3471

生産終了予定

パワーMOSFET (N-ch 250V<VDSS≤500V)

製品概要

極性 N-ch
世代 π-MOSⅤ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mini
外観 PW-Mini
JEITA SC-62
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×4.2×1.6
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 500 V
ドレイン電流 ID 500 mA

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 18 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 75 pF

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ