3SK293

高周波MOSFET

製品概要

用途 TV UHF高周波増幅用
極性 N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 USQ
外観 USQ
パッケージコード SOT-343
ピン数 4
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
ドレイン電流 ID 30 mA
許容損失 PD 0.1 W
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 12.5 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
順方向伝達アドミタンス (Typ.) |Yfs| - 26 mS
ドレイン電流 (Max) IDSS - 0.1 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年01月

2020年01月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ