用途 | 白色LEDバックライト用 |
---|---|
種別 | 定電流ステップアップ型DC/DCコンバータ |
出力チャンネル数 (Ch) | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SON8-P-0.65 |
---|---|
ピン数 | 8 |
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
平均整流電流 | IO | 80 | mA |
動作温度 (Max) | Topr | 85 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
保存温度 (max) | Tstg | 150 | ℃ |
保存温度 (min) | Tstg | -55 | ℃ |
電源電圧 (Max) | VDD | 6 | V |
出力電圧 | VO | 48 | V |