TB62771FTG

新規設計非推奨

LCDバックライト用

製品概要

特長 4ch定電流回路内蔵昇圧型DC/DCコンバータ
用途 白色LEDバックライト用
種別 定電流ステップアップ型DC/DCコンバータ
出力チャンネル数 (Ch) 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-WQFN20-0404-0.50-002
外観 P-WQFN20-0404-0.50-002
ピン数 20
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
平均整流電流 IO 150 mA
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Max) VDD 6 V
出力電圧 VO 45 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます