TB62785NG

LEDディスプレー用/アミューズメント用

製品概要

用途 7セグメントディスプレー用
種別 LEDパネルドライバー
出力チャンネル数 (Ch) 8
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SDIP24-P-300-1.78
外観 東芝 TB62785NG LEDディスプレー用/アミューズメント用製品のSDIP24-P-300-1.78パッケージ画像
ピン数 24
実装区分 リード挿入
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
平均整流電流 IO 50 mA
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
保存温度 (max) Tstg 150
保存温度 (min) Tstg -55
電源電圧 (Max) VDD 6 V
出力電圧 VO 17 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
電源電圧 (Max) - - 5.5 V
電源電圧 (Min) - - 4.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年09月

2025年06月

2025年06月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます